8115-101-009 - Eski Ürün

제품 8115-101-009 은(는) 이제 구식입니다.

8115-101-009
8115-101-009

Wiper Kit for RM4005A, Obsolete


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Kit Contains: 2 wipers, 2 retaining rings
  • Kit consists of 2 wipers

측정

dimensions
측정 항목
[D1]2.008 in
[L1]0.11 in
[L2]0.169 in
[L3]0.169 in

명세서

명세서
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: