8115-101-009 - Abgekündigtes Produkt

Produkt 8115-101-009 wurde abgekündigt.

8115-101-009
8115-101-009

Wiper Kit for RM4005A, Veraltet


  • Abstreifer können die Lebensdauer und langfristige Leistungsfähigkeit von Kugelgewindetrieben erhöhen, indem sie das Eindringen von Schmutz und anderen Fremdkörpern in die Kugelmutter weitestehend verhindern.
  • Kit Contains: 2 wipers, 2 retaining rings
  • Kit consists of 2 wipers

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]2.008 in
[L1]0.11 in
[L2]0.169 in
[L3]0.169 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: