5707506 - Eski Ürün

제품 5707506 은(는) 이제 구식입니다.

5707506
5707506

*BALLNUT,0.500X0.500,NP,RH, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • No Direct Replacement

측정

dimensions
측정 항목
[TH]15/16-16 
Diameter, Nominal Screw0.5 in
travel per shaft rev0.5 in

명세서

명세서
FlangeNot Available 
MaterialSteel 
PreloadNon-Preloaded 
Return StylePickup Finger 
Temperature Max300 °F
Thread DirectionRH 
Weight0.27 lb
WiperNot available 

성능

performance graphic
performance graphic
performance graphic
공연
Load, Dynamic786 lbf
Load, Static, Maximum4131 lbf
Maximum Acceleration5 m/s²

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: