5707506 - Produto obsoleto

Prodotto 5707506 ora è un articolo obsoleto.

5707506
5707506

*BALLNUT,0.500X0.500,NP,RH, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • No Direct Replacement

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[TH]15/16-16 
corsa per giri dell’albero0.5 in
Diametro delle viti, nominale0.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
FlangeNon disponibile 
MaterialeSteel 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max300 °F
Tipo di ritornoPerno raccoglitore 
Weight0.27 lb
WiperNon disponibile 

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima5 m/s²
Carico statico massimo4131 lbf
Carico, dinamico786 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: