20105F

20105F
Screw Acme Nut

Bronze Nut with Flanged Nut, Acme, Externally 나사산, 1 in dia. X 0.2 in Lead, 오른쪽

리드 타임:  5 일*
$235.11 각 제품**

  • With mounting flange installed on bronze nut
  • Centralized thread form for smooth, no-wedging performance
  • High quality bronze material for superior load capacity and wear resistance
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

측정

측정
크기
A 1.50 in (38.1 mm)
B Max 1.50 in (38.1 mm)
C 0.50 in (12.7 mm)
TH 1.375-18
측정

명세서

사양
리드 스크류 직경 1.000 in (25.40 mm)
리드 0.200 in (5.08 mm)
너트 장착 스타일 나사산
너트 재질 Bronze
최대 축 백래시 0.0090 in (0.229 mm)
효율성 34%
최대 온도 350 °F (176.7 °C)
무게 0.50 lbs (0.23 kg)

성능

성능
최대 동적 하중 5,000.0 lbf (22,241.1 N)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: