20105F

20105F
Chiocciola trapezia per madrevite

Bronzo Chiocciola con chiocciola flangiata, Filettatura trapezia, Esternamente Filettato, 1 in dia. X 0.2 in Passo, Destra

Tempi di consegna:  5 Giorni*
$235.11 ciascuno**

  • Con flangia di montaggio installata su chiocciola in bronzo
  • Forma filetto centralizzata per prestazioni uniformi, senza necessità di fissaggio
  • Materiale in bronzo di alta qualità per capacità di carico e resistenza a usura di livello superiore
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 1,50 in (38,1 mm)
B Max 1,50 in (38,1 mm)
C 0,50 in (12,7 mm)
TH 1.375-18
Dimensioni

Specificazioni

Specifica Valore
Diametro madrevite. 1,000 in (25,40 mm)
Avanzamento 0,200 in (5,08 mm)
Tipo di montaggio chiocciola Filettato
Materiale chiocciola Bronzo
Gioco assiale max. 0,0090 in (0,229 mm)
Efficienza 34%
Temperatura max. 350 °F (176,7 °C)
Peso 0,50 lbs (0,23 kg)

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico dinamico max. 5.000,0 lbf (22.241,1 N)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: