20105F

20105F
Gleitgewindemutter

Bronze Mutter mit Flanschmutter, ACME (Trapez), Extern Mit Gewinde, 1 in dia. X 0.2 in Steigung, Rechtsgängig

Vorlaufzeit:  5 Tage*
$235.11 je**

  • Mit Anbauflansch an der Bronzemutter
  • Selbstzentrierende Gewindeform für sanften, leichtgängen Lauf
  • Hochwertiger Bronzewerkstoff für hohe Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 1,50 in (38,1 mm)
B Max 1,50 in (38,1 mm)
C 0,50 in (12,7 mm)
TH 1.375-18
Abmessungen

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindeldurchmesser 1,000 in (25,40 mm)
Steigung 0,200 in (5,08 mm)
Mutter-Anbauausführung Mit Gewinde
Mutter-Werkstoff Bronze
Max. Axialspiel 0,0090 in (0,229 mm)
Wirkungsgrad 34%
Max. Temperatur 350 °F (176,7 °C)
Gewicht 0,50 lbs (0,23 kg)

Leistung

Leistung Wert
Max. dynamische Last 5.000,0 lbf (22.241,1 N)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: