Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
리드 스크류는 매끄럽고 정밀하며 깨끗하고 유지보수가 필요 없는 기기 등급 애플리케이션에 종종 사용됩니다. 너트 재료는 일반적으로 내부 윤활 처리된 폴리머입니다. DNA 샘플링, 스캐닝 및 유체 취급 장치와 같은 실험실 및 생명과학 장비 등을 예로 들 수 있습니다. 다른 애플리케이션으로는 조각, 신속한 프로토타이핑, 검사 및 데이터 저장 등이 있습니다. 리드 스크류는 금속(일반적으로 청동) 너트와 조합했을 때 무거운 리프팅 장비에도 사용됩니다.