Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
벨트 구동 슬라이드는 단일 모터와 병렬로 작동하는 것이 매우 간단합니다. 아이들러 샤프트와 연결시키고 모터를 한 쌍의 슬라이드 외부에 설치하기만 하면 됩니다. 스크류 구동 슬라이드는 슬라이드를 기계적으로 연결하기 위해 일련의 직각 기어헤드와 이중 샤프트 기어헤드가 필요합니다. 많은 고객들이 현대 서보 모터와 구동 장치의 신뢰성을 활용하며, 구동 장치를 통한 전자 기어링과 함께 독립적인 모터를 사용하여 기계적 복잡성을 줄입니다.