Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson의 AccuMini 선형 가이드가 고속에서도 부드럽고 조용하고 마찰이 적은 선형 운동을 위해 우수하고 획기적인 볼 제어 설계를 제공합니다. AccuMini의 끝이 뾰족한 고딕 아치 구조의 볼 홈이 독립 실행형 응용분야에 필요한 높은 순간 구름 용량을 제공합니다.