Skip to content Skip to navigation
Electrak XD 선형 액추에이터

Electrak® XD 선형 액추에이터

전기 액추에이터의 차세대 혁신을 선도하는 Thomson Electrak XD는 유압 응용 분야에서 사용할 수 있을 정도로 강력하면서 경쟁 기술보다 스마트하고 작으며 효율이 우수합니다. XD는 강도(최대 하중: 25,000N)뿐 아니라 가장 혹독한 환경과 유입에 대해 광범위한 보호를 제공하며 온보드 컨트롤을 통해 강화된 제어력과 진단 기능을 갖추고 있습니다.

유압 방식에서 전기 방식으로 전환을 고려하고 계십니까? Thomson 액추에이터 제품 관리자에게 문의하여 자세히 알아보십시오.

개요

성능 사양 B055 B080 B160 B200 B250
입력 전압
(VDC)

24Vdc
공차(18-32)

48Vdc
공차(36-60)

24Vdc
공차(18-32)

48Vdc
공차(36-60)

24Vdc
공차(18-32)

48Vdc
공차(36-60)

24Vdc
공차(18-32)

48Vdc
공차(36-60)

24Vdc
공차(18-32)

48Vdc
공차(36-60)

최소/최대 스트로크 길이: mm 1200 1200 1000 800 650
최대 동적 하중: N(lbs) 5500(1236) 8000(1798) 16000(3596) 20000(4496) 25000(5620)
최대 정적 하중: kN(lbs) 11.000(2472) 16.000(3596) 32.000(7193) 32.000(7193) 32.000(7193)
최대 무하중 속도:
mm/s(in/s)

24V 65(2.56)

48V 75(2.95)

24V 50(1.97)

48V 50(1.97)

24V 25(0.98)

48V 25(0.98)

24V 16(0.63)

48V 20(0.79)

24V 16(0.63)

48V 16(0.63)

최대 전하중 속도:
mm/s(in/s)

24V 65(2.56)

48V 75(2.95)

24V 50(1.97)

48V 50(1.97)

24V 25(0.98)

48V 25(0.98)

24V 16(0.63)

48V 20(0.79)

24V 16(0.63)

48V 16(0.63)

전류 배류
무하중/최대 하중 시
24VDC/30A, 48VDC/15A 24VDC/30A, 48VDC/15A 24VDC/30A, 48VDC/15A 24VDC/30A, 48VDC/15A 24VDC/30A, 48VDC/15A
전하중 듀티 사이클
25ºC (77ºF) 시
45% 45% 45% 45% 45%
스크류/너트 유형
작동 온도: ºC(ºF)

-40 ~ 85

(-40 ~ 185)

-40 ~ 85

(-40 ~ 185)

-40 ~ 85

(-40 ~ 185)

-40 ~ 85

(-40 ~ 185)

-40 ~ 85

(-40 ~ 185)

보호 등급:
정적/동적

IP66, IP67, IP69K/IP66 IP66, IP67, IP69K/IP66 IP66, IP67, IP69K/IP66 IP66, IP67, IP69K/IP66 IP66, IP67, IP69K/IP66
제한 토크: Nm(lbs) 0 0 0 0 0
엔드 플레이(최대): mm(in) 1.200(0.047) 1.200(0.047) 1.200(0.047) 1.200(0.047) 1.200(0.047)
염분 분무 내성(시간) 500 500 500 500 500
액추에이터 무게(kg)

11.9(100mm)

23.4(1200mm)

11.9(100mm)

23.4(1200mm)

11.9(100mm)

21.3(1000mm)

11.9(100mm)

19.2(800mm)

11.9(100mm)

17.7(650mm)

 

Electrak XD 기능 하이라이트:

  • 최대 동적/정적 하중 25000/32000 N
  • 최대 스트로크 1200mm
  • 최고 속도 75mm/s
  • 최대 듀티 사이클 100%(하중 조건에 따라 다름)
  • 최대 수명 주기 275000
  • 내부 하중 홀딩 브레이크
  • 충격 하중 완충(옵션)
  • 정전 발생 시 수동 오버라이드
  • 지속적인 모니터링 및 진단
  • 온보드 전자 장치
  • IP69K(정적), IP67(정적) 및 IP66(동적)
  • 저위 전환
  • 버스 시스템(CANopen® 또는 SAE J1939)

Electrak XD 옵션 하이라이트:

  • LXX = 저위 신호 모터 전환
  • LXP = 저위 신호 모터 전환 + 위치 피드백 출력
  • LXF = 저위 신호 모터 전환 + 포스 피드백 출력
  • LLX = 저위 신호 모터 전환 + 엔드 오브 스크로크표시 출력
  • LLP = 저위 신호 모터 전환 + 위치 피드백 + 엔드 오브 스크로크 표시 출력
  • PLS = 저위 신호 모터 전환 + 프로그래밍이 가능한 엔드 오브 스크로크 리미트
  • COO = CANOpen + 폐쇄 루프 속도 제어(진단, 위치 피드백, 오버로드 표시 + 정적 및 동적 포스 피드백 포함)
  • CNO = CANbus J1939 + 폐쇄 루프 속도 제어(진단, 위치 피드백, 오버로드 표시 + 정적 및 동적 포스 피드백 포함)

Electrak XD 응용 분야:

  • 자동 유도 차량
  • 물류 열차
  • 보딩 계단/작업 플랫폼
  • 휠체어 리프트/장애인용 보조 도구
  • 농업용 차량
  • 일반 자동화
  • 조립 라인 및 작업 스테이션

Electrak XD 부품 번호 찾아보기
CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top