Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson이 하우징 보어 내부에 장착하는 삽입용 내부링, O.D. 숄더를 형성하는 외부링, 하우징 고정과 조절 두 가지 작용을 하는 외부 씰 등 광범위한 선형 베어링 제품군의 전체 부속품을 제공합니다. ADJ 씰 시리즈는 원주를 통해 직경을 조절할 수 있는 반원형 슬롯이 있습니다.