Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson에서는 때때로 표준 리니어 모션 시스템의 옵션 매개변수로는 맞출 수 없는 부품을 구성할 수 있는 직관적이고 기능이 풍부한 크기 조절 및 선택 도구를 제공합니다. Thomson은 고유한 응용분야의 제약이 종종 고유한 리니어 유닛 구성 및 변형을 결정한다는 사실을 이해하고 있습니다. Thomson의 시스템은 다른 많은 제품과 마찬가지로 이를 염두에 두고 설계했기 때문에 특정한 요구사항에 맞도록 맞출 수 있습니다.
Thomson 리니어 모션 시스템은 최종 어셈블리에서 마음대로 맞춤형 설계가 가능한 모듈을 사용하여 제작됩니다. 이러한 작업은 사용자의 주문을 신속하고 비용 효과적으로 수용할 수 있는 유연한 어셈블리를 제공하도록 구성되었습니다.
처음부터 알맞은 부품을 선택하도록 당사의 숙련된 엔지니어들이 도와드리며, 지원 팀 직원들은 설치 후 적절한 초기 적용을 감독하며 종합적인 지원을 제공합니다.
제공되는 맞춤 옵션
환경 요소 맞춤
정압 공기 제거
스테인리스 스틸 구성 요소 및 하드웨어
벨로우 및 슈라우드
스트로크 및 수축 길이
밀리미터 단위의 스트로크 길이
드롭인 교체품을 위한 전체 길이
최대 12m의 맞춤형 길이
제어 및 피드백
제한 스위치 및 근접 센서
와이어 하니스 및 커넥터
인코더
장비 및 설치
맞춤형 장착 구멍 패턴
맞춤형 가공
RediMount™ 모터 장착 시스템
통합된 전동 리드 스크류
성능
리드 스크류 및 볼 스크류 옵션
홀딩 브레이크
수동 운영을 위한 방사상 마운트 및 핸드 휠
Fluoronyliner 베어링
다중 캐리지(미러 운동 포함 또는 미포함)
당사가 귀하의 개인 데이터를 사용 및 처리하는 방법과 동의 철회 방법에 대한 자세한 내용은 프라이버시 고지문을 참조하십시오.