LinearRace 샤프트 레일 조립체
Thomson 샤프트 레일 조립체와 낮은 샤프트 레일 조립체가 해당 선형 레이스의 간편한 설치를 제공합니다. 완전 스틸 샤프트나 경량 터블러 샤프트를 즉석 볼트 조임 장착이 준비된 지지대 레일에 장착합니다. 샤프트 레일 조립체가 맞춤형 샤프트 지지 장치 설계와 제조 시 발생하는 많은 문제를 해결합니다. 무제한의 이동 길이와 장착 구멍의 유연성은 Thomson 레일 조립체가 모든 응용분야에 적합한 또 다른 이유입니다.