Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
지지대 레일은 지속적인 샤프팅 지지에 이용되며 수평 또는 수직으로 사용될 수 있습니다. 해당 응용분야 부하와 외함 요구에 따라 몇 가지 유형이 제공됩니다. 이 지지대는 재고에서 기준에 맞게 선택해서 간편하게 샤프트를 장착할 수 있습니다. 샤프트 지지대는 맞춤형 샤프트 지지 장치 설계와 제조 시 발생하는 많은 문제를 해결합니다. 무제한의 이동 길이와 장착 구멍의 유연성은 Thomson 지지대 레일이 모든 응용분야에 적합한 또 다른 이유입니다.
| 지지대 레일 스타일 | 임페리얼 유형(in) | 메트릭 유형(mm) |
|---|---|---|
| 크기 | .25" - 3" | 12mm - 40mm |
| 지지대 종류 | 표준 낮은 프로파일형 추가 |
표준 낮은 프로파일형 |
| 지지대 구멍 간격 | 없음 표준 |
없음 T1 T2 |
| 지지대 재료 | 알루미늄 탄소강 흑연 주철 |
알루미늄 탄소강 |
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.

With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.

| RoundRail Linear Guides and Components | 24528 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24502 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 11038 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 25135 KB |
To download the models below, you will need to sign in.