Skip to content Skip to navigation
샤프트 지지대 레일

Thomson 샤프트 지지대 레일

지지대 레일은 지속적인 샤프팅 지지에 이용되며 수평 또는 수직으로 사용될 수 있습니다.  해당 응용분야 부하와 외함 요구에 따라 몇 가지 유형이 제공됩니다.  이 지지대는 재고에서 기준에 맞게 선택해서 간편하게 샤프트를 장착할 수 있습니다.  샤프트 지지대는 맞춤형 샤프트 지지 장치 설계와 제조 시 발생하는 많은 문제를 해결합니다.  무제한의 이동 길이와 장착 구멍의 유연성은 Thomson 지지대 레일이 모든 응용분야에 적합한 또 다른 이유입니다.

개요

Shaft Support Rail Specifications:

지지대 레일 스타일 임페리얼 유형(in) 메트릭 유형(mm)
크기 .25" - 3" 12mm - 40mm
지지대 종류 표준
낮은 프로파일형
추가
표준
낮은 프로파일형
지지대 구멍 간격 없음
표준
없음
T1
T2
지지대 재료 알루미늄
탄소강
흑연 주철
알루미늄
탄소강

샤프트 지지대 레일 강점

  • 낮은 외함의 LSR 유형은 작고 강력한 선형 모션 시스템이 가능
  • 튼튼한 Extra XSR 흑연 주철 유형은 최대 시스템 강도가 가능
  • Thomson 천공 및 탭 부착 샤프트(PD)와 조화되는 업계 표준 방사상 구멍 사전 천공
CAD 모델


To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top