Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
표준 Thomson 스테퍼 모터 리니어 액추에이터의 전체 제품군은 여전히 수많은 리니어 모션 설계 요구를 충족하고 있지만, 일부 애플리케이션은 제품의 맞춤 구성을 필요로 합니다. 스크류 회전식(MLS) 또는 너트 회전식(MLN) 구성 중 어느 것이든, Thomson의 맞춤형 스테퍼 모터 리니어 액추에이터는 성능, 수명, 설치 비용 간의 최적 균형을 제공하며, 사용자가 ‘딱 맞는’ 솔루션을 구현할 수 있도록 높은 유연성을 제공합니다.
풍부한 경험을 갖춘 Thomson 엔지니어들은 처음부터 올바른 부품 선택을 할 수 있도록 지원해 드리며, 지원팀은 설치 시 필요한 초기 적용 검토와 설치 후의 종합적인 지원을 책임지고 제공합니다.
사용 가능한 커스터마이징 옵션
리드스크류 끝단 가공
지정된 나사산 및 피치에 맞춘 수나사/암나사 끝단
맞춤형 가공 저널 및 링 홈
육각 또는 사각 끝단
키 홈 및 크로스 홀
리드 너트 (MLS)
모터 마운트
로터리 인코더
위치, 속도 및 방향에 대한 실시간 정보 제공
Thomson 스테퍼 모터 리니어 액추에이터 어셈블리 후면에 매끄럽게 사전 조립
배선, 케이블 및 커넥터
플라잉 와이어 리드 또는 커넥터
트위스트 와이어 리드
열수축 또는 확장 튜브
케이블 하우징
리드 스크류 스트로크 길이
코팅 (MLS/MLN)
건식 및 윤활 없는 유지보수를 위해 Thomson은 PTFE 코팅을 제공합니다
볼스크류 어셈블리 (MLS)
더 높은 하중 또는 듀티 사이클, 향상된 효율성 또는 예측 가능한 수명을 위해 Thomson은 모터 구동 볼스크류 어셈블리를 제공합니다
당사가 귀하의 개인 데이터를 사용 및 처리하는 방법과 동의 철회 방법에 대한 자세한 내용은 프라이버시 고지문을 참조하십시오.