Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thompson BSA의 XC 리드 스크류 시리즈는 스테인레스 스틸 캠(ActiveCAM®)을 사용해서 너트 부분 간 완벽한 바이어스를 만드는 최고의 백래시 방지 기술입니다. 낮은 토크와 견인력이 작용하는 동안 뒤틀린 스프링이 부품 간 인장력을 유지합니다. ActiveCAM® 설계로 최고 강도의 조립체에 폴리머 리드 스크류 너트를 사용할 수 있습니다. XC 시리즈 리드 스크류 너트의 모든 운동은 정확하고 반복적입니다. 또한 정밀도를 위해 볼 스크류와 경쟁하는 가벼운 듀티 및 중간 듀티 백래시 방지 스크류를 제공합니다.

| 모델 | 직경. (mm) |
리드(mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | ||
| XC3700 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| XC5000 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| XC6200 | 16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| XC7500 | 20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| XC10000 | 24 | X | |||||||||||||
| 모델 | 직경. (in) |
리드(인치, 별도의 표시가 없는 경우) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .050 | .0625 | .063 | 2 mm |
.083 | .100 | .125 | 4 mm |
.167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 2.00 | ||
| XCM1800 XC2500 |
3/16 | X | |||||||||||||||
| 1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
| XC3700 | 5/16 | X | X | X | X | ||||||||||||
| 3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| XC5000 | 7/16 | X | X | X | |||||||||||||
| 1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| XC6200 | 5/8 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| XC7500 | 3/4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| XC10000 | 1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 모델 | 직경. | 리드(인치, 별도의 표시가 없는 경우) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0125 | .0208 | .0250 | .0278 | .0313 | .0357 | 1 mm | .0417 | ||
| XCM1800 XC2500 |
6 mm | X | |||||||
| 1/4 in | X | X | X | X | X | X | X | ||
| BSA Lead Screws | 1455 KB | |
| BSA Lead Screws | 1463 KB | |
| BSA Lead Screws | 1484 KB | |
| BSA Lead Screws | 2713 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1843 KB |
| 리드 스크류 어셈블리 | |||
| 리드 스크류 어셈블리 - 인치 | ![]() |
— | — |
| 리드 스크류 어셈블리 - 미터법 | ![]() |
— | — |
| 리드 스크류 너트 | |||
| 리드 스크류 너트 - 인치 | ![]() |
— | — |
| 리드 스크류 너트 - 미터법 | ![]() |
— | — |