Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thompson BSA의 XC 리드 스크류 시리즈는 스테인레스 스틸 캠(ActiveCAM®)을 사용해서 너트 부분 간 완벽한 바이어스를 만드는 최고의 백래시 방지 기술입니다. 낮은 토크와 견인력이 작용하는 동안 뒤틀린 스프링이 부품 간 인장력을 유지합니다. ActiveCAM® 설계로 최고 강도의 조립체에 폴리머 리드 스크류 너트를 사용할 수 있습니다. XC 시리즈 리드 스크류 너트의 모든 운동은 정확하고 반복적입니다. 또한 정밀도를 위해 볼 스크류와 경쟁하는 가벼운 듀티 및 중간 듀티 백래시 방지 스크류를 제공합니다.
모델 | 직경. (mm) |
리드(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | ||
XC3700 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
XC5000 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
XC6200 | 16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
XC7500 | 20 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
XC10000 | 24 | X |
모델 | 직경. (in) |
리드(인치, 별도의 표시가 없는 경우) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | .0625 | .063 | 2 mm |
.083 | .100 | .125 | 4 mm |
.167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 2.00 | ||
XCM1800 XC2500 |
3/16 | X | |||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
XC3700 | 5/16 | X | X | X | X | ||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
XC5000 | 7/16 | X | X | X | |||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
XC6200 | 5/8 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
XC7500 | 3/4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
XC10000 | 1 | X | X | X | X | X | X |
모델 | 직경. | 리드(인치, 별도의 표시가 없는 경우) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.0125 | .0208 | .0250 | .0278 | .0313 | .0357 | 1 mm | .0417 | ||
XCM1800 XC2500 |
6 mm | X | |||||||
1/4 in | X | X | X | X | X | X | X |
BSA Lead Screws | 1455 KB | |
BSA Lead Screws | 1463 KB | |
BSA Lead Screws | 1484 KB | |
BSA Lead Screws | 2632 KB | |
Miniature Components and Systems | 1444 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB | |
Miniature Components and Systems | 1471 KB |
리드 스크류 어셈블리 | |||
리드 스크류 어셈블리 - 인치 | — | — | |
리드 스크류 어셈블리 - 미터법 | — | — | |
리드 스크류 너트 | |||
리드 스크류 너트 - 인치 | — | — | |
리드 스크류 너트 - 미터법 | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].