Thomson의 구성 요소와 솔루션들은 스큐어가 포함된 어셈블리 라인 같이 높은 처리량의 다축 애플리케이션에서 빛을 발합니다. 스큐어 장치는 기어헤드와 클러치, 브레이크와 리졸버, 로드리스 구동기를 최적의 조합으로 활용합니다. 스큐어 장치는 이중 가이드를 활용하여 들어올리고 내리는데, 이것들은 단일 프로필 레일이나 2개의 프로필 레일로 대체될 수 있습니다. 이것들은 또한 클러치와 기어박스를 활용하여 모터 장치를 보완합니다.
이런 다축 식품 가공 애플리케이션은 Thomson의 통합 솔루션을 위해 맞춤 제작됩니다. 디자인 프로세스의 초기에 상담하시면 당사의 테스트 역량과 맞춤 솔루션, 조달의 이점 및 당사와 Danaher의 다른 사업부들 간의 협력 관계를 활용할 수 있습니다. 그 결과, 더 나은 기계를 보다 빨리 납품 받을 수 있을 것입니다.
통합 구성 요소들
Thomson은 디자인 전문 지식과 원스톱 조달을 통해 여러 가지 구성 요소의 다축 애플리케이션을 최적화할 수 있습니다. 그 결과는 출시 가속화와 우수한 가동 시간입니다.
스테인리스 강 기어헤드
식품 가공 애플리케이션의 모든 모터는 IP66/IP67/IP69K 보호, 수명, 우수한 성능을 위한 스테인리스 강 Micron® 기어헤드의 기회입니다.
전기 기계적 이점
전기 기계식 구성 요소들은 유압식이나 공압식 모션 제어 시스템보다 우수한 제어력과 강력한 힘을 제공합니다. 그 결과, 최소한의 공차 누적과 폐기물 및 유출 감소의 이점이 있습니다.