R50-3

R50-3
R50-3

FLANGE

Lead Time:  6 Weeks *
each**

  • Flanges provide an easy, low cost method to mount the load square and concentric to the ball screw
  • See Dimensional drawing for part number specific demensions

측정

dimensions
측정 항목
[A]4.94 in
[B]0.78 in
[C]0.531 (4) 
[D]4.062 in
[TH]2.548-18 

명세서

명세서
MaterialSteel 
Temperature Max300 °F
Weight9.7 kg

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: