R50-3

R50-3
R50-3

FLANGE

Lead Time:  6 Weeks *
each**

  • Flanges provide an easy, low cost method to mount the load square and concentric to the ball screw
  • See Dimensional drawing for part number specific demensions

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[A]4.94 in
[B]0.78 in
[C]0.531 (4) 
[D]4.062 in
[TH]2.548-18 

Especificaciones

EspecificacionesValor
MaterialAcero 
Temperature Max300 °F
Weight9.7 kg

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: