Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
일반적으로 과부하 클러치라고 불리는 클러치는 구동기의 하중 제한 장치로, 선형 구동기(로드 또는 피스톤)의 기어박스와 스크류 어셈블리를 연결합니다. 이것은 특정 하중(일반적으로 정격 동하중보다 20-25% 더 높음)에서 래칫 방식으로 작동하거나 미끄러져서 초과 하중으로 인해 구동기가 손상되는 것을 방지합니다.