Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
예. 볼 스플라인은 방사상 하중을 수용할 수 있지만 주된 목적은 토크에 저항하는 것입니다. 토크 정격만 카탈로그에 표시됩니다. 높은 방사상 하중을 요구하는 애플리케이션의 경우, 60 케이스 샤프트 또는 프로파일 레일이 있는 볼 부싱 베어링이 더 좋은 대안일 수 있습니다. 토크와 방사상 하중이 모두 필요한 볼 스플라인 애플리케이션의 경우, 애플리케이션 정보를 제출하여 검토를 받아 보십시오.