Skip to content Skip to navigation
Electrak PPA-DC 액추에이터

Electrak PPA-DC 액추에이터

Electrak PPA-DC 성능 팩 액추에이터는 고부하 듀티 사이클에서 작동할 수 있는 강력한 대형 듀티 장치입니다.  고효율 볼 스크류 구동 시스템과 결합한 이 액추에이터는 광범위한 제품 옵션과 표준 트러니언 장착과 함께 자동차 응용분야를 위해 설계되었습니다.

개요

사양

성능 사양 PPA-DC
입력 전압(VDC) 12, 24, 36, 90
최대 스트로크 길이: mm (in) 915 mm (36 in)
최대 동적 부하:  N (lbf) 6670 (1500)
최대 정적 부하:  N (lbf) 13350 (3000)
최대 무부하 속도:  mm/s (in/s) 32 (1.26)
최대 총부하 속도:  mm/s (in/s) 28 (1.10)
25 ºC (77 ºF)에서 총 부하 듀티 사이클 30%
스크류 유형
작동 온도:  ºC (ºF) -25 - +65 (-15 - +150)
보호 등급 IP52
호환 컨트롤 모델에 따라 다름
올바른 선택을 위해 제품 선택기 사용

Electrak PPA-DC 특징

  • 클레비스 장착에 트러니언
  • 유지 브레이크
  • 스트로크 중간/말단 보호용 과부하 클러치
  • 자동 재설정 열 스위치 모터 보호
  • 플라잉 리드
  • CE 인증

Electrak PPA-DC 옵션

  • 홀 효과 위치지정 센서
  • 스트로크 말단 리밋 스위치
  • 인코더 피드백
  • 보호용 벨로우
  • 수동 오버라이드
back to top