Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
정밀 스틸 볼 부싱 베어링은 플랫 방식의 고마찰 플레인 베어링에 비해 효율성, 생산성, 정확성이 매우 향상되었습니다. 전체를 스틸로 설계해서 이 제품 라인이 고온 응용분야의 플레인 베어링을 완벽히 대체할 수 있습니다. 튼튼한 구성으로 볼 부싱 베어링의 폴리머 구성품에 비해 내구성이 뛰어납니다. 표준 Thomson 필로우 블럭 설치 시 정밀볼 스틸 볼 부싱 베어링이 모든 방향에서 최대 3°까지 자가 정렬합니다.
| 베어링 스타일 | 정밀 | 초정밀 | 계측장비 | 다이 세트 |
|---|---|---|---|---|
| 크기(in) | 3/16" - 2" | 3/16" - 2" | 1/8" - 1/4" | 1" - 2" |
| 베어링 종류 | 개방형 폐쇄형 조절식 |
폐쇄형 | 폐쇄형 | 폐쇄형 |
| 필로우 블럭 종류 | 개방형 개방형 조절식 폐쇄형 조절식 |
N/A | N/A | N/A |
| 베어링 부하 용량 | 최대 5,000 lbf | 최대 5,000 lbf | 최대 19 lbf | 최대 1,100 lbf |
| 추가 옵션 | Nylon 볼 통합 와이퍼 항부식성 |
Nylon 볼 통합 와이퍼 항부식성 |
조화된 선형 레이스 세트 |
없음 |
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.

With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.

| RoundRail Linear Guides and Components | 24528 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 24502 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 25135 KB | |
| RoundRail Linear Guides and Components | 11038 KB |
To download the models below, you will need to sign in.