Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
표준 Thomson 리드 스크류 및 너트의 전체 제품 라인은 순정으로 사용해도 수많은 선형 모션 설계에서 요구하는 바에 부합하지만, 일부 응용분야에서는 이러한 구성 요소를 맞춤화해야 합니다. 재질이나 모양이 다양한 저희 맞춤형 리드 스크류 및 너트는 유연성을 제공해 고객이 "딱 맞는" 솔루션을 만들도록 돕습니다.
처음부터 알맞은 부품을 선택하도록 당사의 숙련된 엔지니어들이 도와드리며, 지원 팀 직원들은 설치 후 적절한 초기 적용을 감독하며 종합적인 지원을 제공합니다.
제공되는 맞춤 옵션
리드 너트 모양
장착 기능(플랜지, 나사산, 프레스 핏 등)
몸통 모양 및 특수 기능(실린더형, 사각형, 주변 구성 요소와 통합 등)
너트 재질
다양한 절삭 또는 사출성형 베어링급 플라스틱, 고PV 블렌드 등
나사산 형상
변형된 ACME 및 사다리꼴, 맞춤형 형상, 비표준 플랜지 각도, 반지름 등
스크류 구성/저널
베어링 저널, 암/수 나사, 플랫, 크로스 홀, 오버사이즈 엔드 및 저널 기능 등
당사가 귀하의 개인 데이터를 사용 및 처리하는 방법과 동의 철회 방법에 대한 자세한 내용은 프라이버시 고지문을 참조하십시오.