선형 모션 구성품의 우측 결합:
이러한 보급 기계는 선형 모션 구성품의 우측 결합을 통해 최소 변경된 다양한 작업 범위를 취급할 수 있는 유동성을 가집니다. 2축 갠트리 로봇은 팔레트의 개별 열을 보급하는 노즐을 통해 하나의 도구를 이동시킵니다. 완전히 동봉된 선형 시스템은 기계의 오염을 방지하고 보급 공정 동안 오염의 위험을 제거합니다.
당사가 고품질 구성품을 예측 가능한 비용으로 적시에 제공하고 있기 때문에 설계 공정 초기에서 Thomson 장비를 사용할 경우, 기계 제작 단계 동안 편안한 느낌을 가져 사업을 보다 원할하게 진행할 수 있습니다.