탁월한 품질, 낮은 정비성:
단순하고 고품질인 기계는 수명이 오래 지속되고 실제적으로 정비가 필요 없는 표준 구성품에서 구성할 수 있습니다. 탁월한 품질, 낮은 정비 및 측정 비용은 이러한 스트레치 포장 애플리케이션과 같은 단일 축 모션 시스템에 대한 설명입니다. Thomson은 최적의 성능, 수명 및 전체 비용에 대한 균형을 맞추도록 도움을 제공하기 위해 동일한 작업과 공정한 지원을 달성할 수 있는 여러 선형 모션 기술을 가지고 있습니다.
Thomson의 도움을 받아 설계 공정 속도를 향상시키고 기계를 미세 조정할 수 있습니다.