재료를 저장소 안팎으로 옮기는 일은 보통 중대한 물류적 문제를 유발할 수 있습니다. 사실 적절한 품목을 정확한 시점에 찾는 일도 가장 큰 과제일 수 있습니다. 여기에 있는 수직 리프트 모듈(VLM) 같은 자동 저장소 시스템이 솔루션이 될 수 있습니다. 이런 종류의 자동 저장소 시스템은 컴퓨터로 제어되며 품목을 저장하고 계속 추적하는 기계 장치가 특징입니다. 이런 시스템에서 문제는 품목들을 빨리 취급하면서도 저장 면적을 최대화할 수 있는 능력입니다. Thomson은 이런 종류의 애플리케이션에 적합한 여러 가지의 표준형 제품과 필요 시 맞춤 제작 솔루션을 디자인할 수 있는 능력을 갖고 있습니다.
선반 처리 시스템
선반 처리기의 수직적 움직임은 4개의 프로필 레일 선형 가이드로 유도되는 2개의 리드 스크류에 의해 수행됩니다. 수평적 움직임에도 2개의 리드 스크류와 4개의 프로필 레일이 사용됩니다. 이것들은 선반 처리기가 앞쪽에서나 뒤쪽에서 선반에 쌓인 물품을 집을 수 있도록 구성됩니다.
선반 배치 장치
여기에는 2개의 선형 모션 시스템이 서로 평행하게 작동하여 선반을 VLM의 안팎으로 이동시킵니다. 작은 크기와 최소한의 유지보수 요건, 오물 및 먼지에 대한 높은 내성의 이 장비는 이런 노출된 위치를 위한 좋은 선택입니다.