취급 시스템에 대한 수요가 항공기 제작만큼 큰 산업은 거의 없습니다. 매우 크고 무거운 물체의 취급, 고도의 정밀성에 대한 필요성 및 엄격한 품질 표준은 어려운 문제입니다. Thomson은 독특한 경험과 제품으로 가장 까다로운 재료 취급 애플리케이션의 정밀에 대한 요구사항을 충족시킵니다.
항공기 날개 취급
이 작업에서 날개는 라인을 따라 운반됩니다. 기계 가공 및 조립장에서는 크고 매우 무거운 날개를 안으로 들여와서 90도 기울입니다. 날개의 순수한 크기와 무게로 인해 작업이 특히 어렵습니다.
라운드 웨이 롤러 베어링
라운드 웨이 롤러 베어링은 전체 날개를 라인을 따라 운반할 수 있는 강도와 정확성을 갖고 있습니다. 대부분의 선형 베어링과 달리 라운드 웨이는 매우 유연성이 있습니다. 예를 들면 이 베어링은 완벽하게 정렬되지 않았더라도 정확도를 잃지 않고 한 개 샤프트에서 다른 샤프트로 나아갈 수 있습니다. 그러므로 대형 시스템을 쉽고 빠르게 제작하는 것이 가능합니다.
틸트 스테이션 이송 플랫폼
날개를 틸트 스테이션 안팎으로 이동시키기 위하여 날개 고정 장치를 이송 플랫폼 위로 올립니다. 이 플랫폼은 한 세트의 라운드 웨이 베어링에 올라타서 Micron 유성 기어헤드를 포함하는 볼 스크류 어셈블리에 의해 스테이션 안과 밖으로 이동합니다. 이 조합은 날개가 기계 가공이 가능하도록 충분히 정확하게 위치시킵니다.
스크류 잭이 있는 틸트 스테이션
이송 플랫폼이 틸트 스테이션 안에 정확히 위치하면 3개의 Thomson 웜 기어 스크류 잭이 날개와 플랫폼을 90도 기울입니다. 이 자세에서 날개에 기계 가공 및 조립 작업이 수행될 수 있습니다. 스크류 잭은 동기화가 쉽고, 정확성과 효율성이 높으며, 매우 튼튼하고 신뢰할 수 있는 것으로 입증되었습니다.