환자 수송에서 최적화된 장비는 그 자체에 대한 주의를 요구하지 않습니다. Thomson은 조용하고 진동이 없으며 매우 신뢰할 수 있는 앰뷸런스용 들것, 베드 리프트, 욕조 리프트 등에 크게 기여합니다. 당사의 제품들은 환자들의 개인별 요구사항을 쉽고 정확하게 수용할 수 있도록 장비를 조정할 수 있게 합니다(상/하, 좌/우 등). 우수한 스테인리스강의 평생 윤활 가이드 및 기타 발전된 제품들을 공급하는 Thomson은 환자 수송을 간병인들에게는 보다 쉽고, 환자에게는 보다 안전하게 만듭니다.
수술용 테이블
수직축 위에 사용되는 Thomson 2BA 선형 가이드는 작으면서도 강력하게 모멘트 하중 지지력을 제공하며, 프레임이 똑바로 펴졌을 때 중량의 빠른 변화를 견디면서 부드럽게 작동합니다.
목욕 의자 리프트
간단하고 안전한 작업이 필요한 이 분야에서 Thomson 전기식 구동기는 이상적으로 작동합니다. WhisperTrak 구동기는 초음파적으로 밀폐되어 의자의 세척이 용이합니다.
Thomson 최적화된 응용 제품