프로필 레일, 리드 스크류 및 브레이크 같은 Thomson의 구성 요소들은 픽 앤 플레이스 테스트 튜브 로봇의 효율적이고 일관된 성능에 기여합니다. 이런 기계들은 최소한의 유지보수로 정밀하고 정확한 성능을 제공해야 합니다. Thomson의 구성 요소들은 유체 취급 애플리케이션에 중요한 부식 방지를 위한 특별한 조치와 함께 공급됩니다.
이런 애플리케이션에 중요한 것은 가동 중단을 최소화하고 (성능을 최적 수준까지 높일 수 있는 능력을 통해) 청정 작동 및 속도를 최대화하기 위한 신뢰성과 적은/제로 유지보수입니다. 성공적인 실험실 자동 운영은 최종 사용자의 비용을 줄이고 의료용품의 공급을 가속화할 수 있습니다.
픽 앤 플레이스
픽 앤 플레이스 로봇을 위해 Thomson은 표준형 선형 구성 요소와 사전 조립된 선형 시스템들을 사려 깊게 조합하여 비용, 정확성, 속도 및 수명 간에 적절한 균형을 성취합니다.
Thomson 최적화된 응용 제품