Thomson 리드 스크류 및 라운드 레일 선형 가이드는 IV 펌프에 의한 유체의 정밀 분배에 필수적입니다. 이런 시스템은 후진에 의한 영향이 없이 일관성 있게 유체를 제공합니다(벨트 드라이브, 볼 스크류 또는 랙-피니언 시스템과 달리).
또 하나의 성공 요인은 소량의 시제품을 빠르고 효율적으로 생산하여 기계의 출시 속도를 높일 수 있는 능력입니다. 다른 주문 제작 능력으로는 "최적의" 솔루션을 제공하기 위해 이용할 수 있는 특수 재료, 특수 코팅 및 비표준 하중 등이 있습니다.
유체 펌프
유체 펌프를 위한 표준형 스크류 및 레일 외에도 Thomson은 특히 최신 방사선 요법 장치에 사용되는 매우 전문화된 초소형 선형 구성 요소도 생산합니다.
Thomson 최적화된 응용 제품