건강과 운동은 급성장하고 있는 시장이며 몇 가지 예만 들더라도 가정 및 사무실 가구뿐 아니라 병원, 차량, 체육관, 재활 센터의 장비에서 Thomson의 선형 모션 제품을 발견할 수 있습니다. Thomson 제품을 찾을 수 있는 몇 가지 특정한 예는 다음과 같습니다.
당사의 전문 지식을 고객의 디자인 프로세스 통합
노련한 Thomson 엔지니어들이 디자인 프로세스의 초기 단계에 기여하여 기계 성능과 수명, 비용을 최적화합니다. 당사의 분석 능력, 개량 및 백지 디자인 솔루션을 활용해 보십시오. 보다 많은 자유와 향상된 출시 속도를 제공하는 스마트 표준화를 이용해 보십시오. 그리고 결과가 예상대로 훌륭할 것이라는 사실을 알고 편안하게 휴식을 취하십시오. 다음은 몇 가지 핵심적인 사항들입니다.
이런 발전된 프로세스를 고도로 입증되고 개량된 구성 요소들 및 사전 조립된 시스템과 결합하면 의료용 기계 프로젝트를 최적화할 수 있습니다.
진단/치료
실험실 자동화
환자 수송
재활 장비
Thomson은 의료 진단 및 치료 영역의 기계를 위한 매우 다양한 중요 구성 요소들을 공급합니다. 이런 애플리케이션은 환자의 편안함을 위해 부드럽고 조용한 작동이 요구되며, 배치 정확성과 높은 하중 지지력 및 부식 내성도 필요합니다. 이런 모든 것들은 안전성과 신뢰성의 중대한 필요성을 역설합니다.
매우 다양...
환자 수송에서 최적화된 장비는 그 자체에 대한 주의를 요구하지 않습니다. Thomson은 조용하고 진동이 없으며 매우 신뢰할 수 있는 앰뷸런스용 들것, 베드 리프트, 욕조 리프트 등에 크게 기여합니다. 당사의 제품들은 환자들의 개인별 요구사항을 쉽고 정확하게 수용할 수 있도록 장비를 조정할 수 있게 합니다(상/하, 좌/우...
Thomson은 수십 년간의 경험과 최신 기술을 활용하여 개인 이동성 및 환자 수송 애플리케이션을 위해 특별 개발된 새로운 선형 구동기 라인을 공급해 왔습니다.
이 세그먼트를 위한 Thomson의 수많은 솔루션들 중 하나인 이 새로운 구동기 제품은 독특한 강점을 갖고 있습니다. 이 제품들은 용이한 청소와 소형...
Thomson 리드 스크류 및 라운드 레일 선형 가이드는 IV 펌프에 의한 유체의 정밀 분배에 필수적입니다. 이런 시스템은 후진에 의한 영향이 없이 일관성 있게 유체를 제공합니다(벨트 드라이브, 볼 스크류 또는 랙-피니언 시스템과 달리).
또 하나의 성공 요인은 소량의 시제품을 빠르고 효율적으로 생산하여 기계...
프로필 레일, 리드 스크류 및 브레이크 같은 Thomson의 구성 요소들은 픽 앤 플레이스 테스트 튜브 로봇의 효율적이고 일관된 성능에 기여합니다. 이런 기계들은 최소한의 유지보수로 정밀하고 정확한 성능을 제공해야 합니다. Thomson의 구성 요소들은 유체 취급 애플리케이션에 중요한 부식 방지를 위한 특별한 조치와 함께...