여러 가지 사이즈의 구동기, 볼 스크류, 기어헤드 및 완전 선형 모션 시스템이 결합되어 이 애플리케이션의 여러 단계들을 제어합니다. 여기에서 냉동 디너 박스는 전자레인지에 넣어져서 데워진 후 창구의 고객에게 배달됩니다.
이때 식품 포장 로봇과 마찬가지로 볼 스크류는 수많은 사례에서 구동기를 대체하여 합리적인 비용으로 보다 큰 개량 가능성을 제공합니다.
선형 구동기 및 선형 모션 시스템
디너 박스는 선형 구동기에 의해 냉동고에서 꺼내져서 모터와 기어헤드로 구동되는 선형 모션 시스템을 통해 옆으로 놓입니다.
구동기
구동기는 디너 박스를 이송 컨베이어 위로 밀어올리고, 고객을 위해 창구를 엽니다.