Thomson은 이미 60여 년 전에 볼 부싱 베어링에 투자했으며, 이후 이 분야에서 리더로 인식되어 왔습니다. 당사의 선형 제품들은 마찰이 적고 매끄러우며 정확한 직선 동작을 제공합니다. 가장 다양한 베어링 및 부속 장치들을 공급하는 당사는 애플리케이션을 위한 매우 다양한 요건들을 쉽게 만족시킵니다.
Thomson은 이미 60여 년 전에 볼 부싱 베어링에 투자했으며, 이후 이 분야에서 리더로 인식되어 왔습니다. 당사의 선형 제품들은 마찰이 적고 매끄러우며 정확한 직선 동작을 제공합니다. 가장 다양한 베어링 및 부속 장치들을 공급하는 당사는 애플리케이션을 위한 매우 다양한 요건들을 쉽게 만족시킵니다.
Thomson은 모든 프로필 레일 요구사항을 위한 원스톱 공급처입니다. 당사는 초소형 5mm MicroGuide™부터 강력한 55mm 500 시리즈 롤러까지의 사이즈를 공급하며, 400 시리즈 이송 프로필 레일부터 매우 튼튼한 기계 공구 등급의 롤러 프로필 레일까지의 규정을 준수합니다.
당사는 압연 및 연마형 나사식 스크류 업계에서 가장 다양한 볼 스크류 제품들을 야드파운드법 및 미터법 사이즈로 모두 공급합니다. 두 종류 모두 당사가 특허 받은 제로 백래시 너트 기술을 채택하여 뛰어난 반복성과 함께 높은 강성과 매우 낮은 드래그 토크를 제공합니다.
당사의 선형 모션 시스템은 어디에나 사용할 수 있습니다. 이것들은 다양한 하중을 지지 및 이동시키고, 높은 정밀성과 작은 공차를 제공합니다. 이것들은 조립식으로 공급되며, 사전 조립되거나 즉시 설치할 수 있습니다. 하중은 볼 가이드, 슬라이드 가이드 또는 휠 가이드로 지지할 수 있습니다. 구동은 볼 스크류, 리드 스크류...
당사의 선형 구동기는 튼튼하고 신뢰할 수 있는 선형 모션 애플리케이션을 위해 만들어졌습니다. 행정, 하중, 모터 종류, 피드백, 한도 및 제어 옵션을 다양하게 선택할 수 있는 이 선형 구동기는 매우 다재다능합니다. 유압식 또는 공압식 대신 전기식 선형 구동기를 사용할 때의 수많은 이점에 대하여 저희에게 들려 주십시오.
소형 구조와 보다 높은 하중 지지력의 정밀 선형 구동기는 좁은 구역에서의 융통성 있는 통합에 이상적입니다. 프로그래밍이 가능한 이 정밀 선형 구동기는 매우 다양한 전압, 추진력, 행정 및 설치 구성으로 이용할 수 있습니다. 이들은 고속, 고하중, 연속 작동을 위해 만들어졌습니다.