Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
고정밀, 고부하 응용분야에 이상적인 미터 및 인치 볼 스크류는 최소한의 내부 마찰로 회전 운동을 직선 운동으로 변환하기 위해 엄격한 기준을 적용하여 제작되었습니다.
정밀 볼 스크류가 다 같지는 않습니다. Thomson에서는 디자인과 품질, 재료, 제조 및 응용분야 지원에 주의를 기울여 경쟁 제품과 차별화되며 지난 수십 년 동안 이상적인 성공 공식을 만들어 왔습니다.
표준 Thomson 볼 스크류로는 요구 사양을 만족시킬 수 없다면 당사의 엔지니어링 전문가가 고객의 응용분야를 위한 솔루션을 만들 수 있도록 도와드립니다. 소량이든 대량이든, 단순한 개조이든 복잡한 어셈블리이든, 당산의 맞춤형 제품 제작 능력은 고객의 니즈를 충족하고 기계의 성능을 개선할 수 있습니다.
Thomson에서 다양한 온라인 리소스를 제공해 고객이 어디서 구매 결정 프로세스를 진행하고 있든 고객을 돕습니다.
When it comes to selecting the right ball screw for your application, knowing and understanding your application’s requirements is crucial. This video covers 10 helpful steps to ensure you’re on the right path.



새로운 응용 분야를 설계할 때는 제품 성능과 수명, 비용을 주의 깊게 분석해야 합니다. 큰 부하를 감당해야 할 때는 더욱 그렇습니다. 향후 선형 운동 응용 분야에서 표준 볼 스크류 대신 고부하 볼 스크류를 고려해야 하는 이유를 알아보십시오.
강연자: 독일 Thomson Neff Industries의 스크류, 스크류 잭 및 LB&G 제품군 전문가 Markus Brändle

베어링을 버튼 리턴 볼 너트에 다시 장착하는 방법 버튼 리턴 볼 너트 대부분이 미터 볼 너트입니다. 하지만 튜브 리턴 볼 너트에도 이 기술을 사용할 수 있습니다.
수천 가지 제품 중에 자신의 선형 운동 응용 분야에 가장 적합한 크기의 볼 스크류 솔루션을 빠르고 확실하게 선택하는 벙법이 궁금하십니까?

목재에서 볼 너트를 스크류에 설치하는 방법

인치 볼 스크류와 미터 볼 스크류를 모두 사용할 수 있기 때문에 사양을 작성하는 과정에서 측정 단위를 기반으로 제품군을 선택하는 설계자가 있습니다. 이런 결정을 내리면 응용 분야에 이상적인 제품이 제외될 수 있으며 시간과 노동력, 비용이 크게 늘어날 수 있습니다. 이 글은 제품 이름이 아니라 성능을 위주로 제품 크기와 종류를 선택하면 더 효율적인 선형 운동 설계를 달성할 수 있음을 설명합니다.
추가 정보이제까지 제한된 크기로 큰 부하를 감당해야 할 때는 롤러 스크류가 유일한 선택지라고 생각했습니다. 하지만 실제적으로 볼 스크류 기술이 발전함에 따라 볼 스크류로도 큰 부하를 감당할 수 있게 되었습니다. 고부하 볼 스크류는 비슷한 성능의 롤러 스크류보다 값이 50% 이상 저렴하므로 이는 중요한 문제입니다.
추가 정보물건을 끊임없이 들어 올리면서도 사람의 손길이 필요한 대규모 생산 응용 분야에서 사용하는 코봇(인간과의 협업을 위해 만들어진 로봇)이 인기를 얻고 있습니다. 한 프랑스 코봇 제작 업체에서 기어 대신 볼 스크류와 케이블 엑추에이터를 사용하는 코봇을 제작해 코봇의 효율성과 안전성을 한 단계 끌어올렸습니다.
추가 정보| Nook Ball Screws | 658 KB |
| Metric Precision Ball Screws (Made in Germany) | 1530 KB | |
| 고하중 볼 스크류 | 706 KB | |
| 미니어처 미터법 볼 스크류는 | 1067 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1843 KB | |
| SFM Safety Nut | 731 KB | |
| Ball Screw Refurbishment Service in Europe | 131 KB | |
| Metric Precision Ball Screws (Made in Germany) | 1504 KB | |
| 미니어처 미터법 볼 스크류는 | 1049 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| SFM Safety Nut | 733 KB | |
| Ball Screw Refurbishment Service in Europe | 130 KB | |
| 고하중 볼 스크류 | 689 KB | |
| Flanged Metric Precision Rolled Ball Screws (16 - 50 mm) | 365 KB | |
| 미니어처 미터법 볼 스크류는 | 943 KB | |
| 고하중 볼 스크류 | 706 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB |
| Thomson High-Load Ball Scews Provide Maximum Load Capacity and Longer Life in a Compact Envelope | 2019-02-04 |
| 볼 스크류 어셈블리 | |||
| 볼 스크류 어셈블리 - 인치 | ![]() |
— | — |
| Ball Screw Assemblies - Mini Metric (North America) | ![]() |
— | — |
| 볼 스크류 어셈블리 - 미터(북미) | ![]() |
— | — |
| 볼 스크류 어셈블리 - 미터(유럽) | ![]() |
— | — |
| 볼 너트 | |||
| 원통형 볼 너트 - 미터 | ![]() |
— | — |
| 플랜지 볼 너트 - 인치 | ![]() |
— | — |
| 플랜지 볼 너트 - 미터 | ![]() |
— | — |
| Threaded - Mini Metric | ![]() |
— | — |
| 나사산 볼 너트 - 인치 | ![]() |
— | — |
| 나사산 볼 너트 - 미터 | ![]() |
— | — |
| Threaded - Mini Metric | ![]() |
— | — |
| 엔드 서포트 | |||
| Universal (BF/BK/EK/EF) | ![]() |
— | — |
| Flange-Mount Single & Double (EZF) | ![]() |
— | — |
| Universal Single & Double (EZM) | ![]() |
— | — |
| Flange-Mount Fixed (EZRF) | ![]() |
— | — |
| 스크류 | |||
| 정밀 롤형 볼 스크류 - 인치 | ![]() |
— | — |
| 정밀 롤형 볼 스크류 - 미터 | ![]() |
— | — |
| Screws - Mini Metric | ![]() |
— | — |
| 액세서리 | |||
| 볼 스크류 및 플랜지 | ![]() |
— | — |
| 볼 스크류 및 와이퍼 | ![]() |
— | — |
| Twin Lead | |||
| Nook Ball Screw Twin leads | ![]() |
— | — |