Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론

사각 레일 선형 가이드는 수십 년 동안 사용되어 왔습니다. 처음에는 기계 공구 산업용으로 설계되어 통합형 캐리지/방식을 대체했습니다. 유선형(낮은 프로파일) 키 때문에 미관이 중요한 경우에 선택되는 경우가 많습니다.

주요 이점: 높은 위치 지정 정확도 — 10ft. 이상에서 0.0002~0.001in.를 수용할 수 있습니다.

일반적인 프로파일 레일 구성 요소

프로파일 레일 또는 사각형 레일은 롤링 요소와 엔드 캡 리턴 시스템을 사용하는 캐리지로 구성됩니다. 캐리지는 때때로 외부 레이스라고 하며 레일은 내부 레이스라고 합니다.

비디오: 원형 레일 대 사각형 레일

위 비디오는 사각형 또는 프로파일 레일을 사용할 때와 원형 레일 가이드를 사용할 때의 차이를 비교합니다.

back to top