Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론

프로파일 레일 선형 베어링은 약간 더 큰 베어링을 캐리지에 설치하여 예압할 수 있습니다. 그러면 캐리지와 레일 사이에 내력이 발생하며 이를 예압이라고 부릅니다.

예압은 레일과 캐리지 사이의 내부 틈새를 없애서 백래시를 없애줍니다. 예압은 외력으로 인한 탄성 변형을 최소화합니다. 강도가 높아져 변형이 줄어듭니다.

예압 사양

프로파일 레일 베어링 예압은 일반적으로 동적 하중의 함수로 표현됩니다. 베어링은 "0.08 C"의 예압이 있는 것으로 설명할 수 있습니다(캐리지 동적 하중 "C").

다음은 캐리지의 예압을 계산하는 방법에 대한 예시입니다.
캐리지의 동적 하중 지지력은 21.1kN입니다.
예압은 0.08 C 또는 0.08 x 21.1kN = 1.7kN
예압 = 1.7kN
으로 지정됩니다.
예압 값을 초과해서 로드된 예압 베어링은 간격 베어링과 동일한 특성을 갖습니다. 위 예에서 적용된 하중이 1.7kN보다 크면 예압의 이점이 없습니다.

제안 예압

다음 차트는 특정 예압을 선택할 수 있는 경우에 대한 몇 가지 일반 지침을 제공합니다.

제안 예압 표

back to top