Skip to content Skip to navigation

설계 및 이론

정확도 등급은 어떻게 정의됩니까?

프로파일 레일 베어링의 정확도 등급은 다음 3가지 공차로 정의됩니다.
  • 주행 평행도
  • 어셈블리 정확도
  • 쌍 편차
이러한 공차는 레일 베이스에서 캐리지 상단 중앙까지(H)와 레일 기준 모서리에서 캐리지 기준 모서리까지(A) 측정됩니다. "H" 및 "A" 치수 위치는 아래 그림을 참조하십시오.

정확도 공차 등급

주행 평행도

주행 평행도는 하나의 캐리지에서 레일의 길이까지 측정한 축 이동의 함수로 H 및 A에 대한 공차를 설명합니다. 이는 이동 진직도와 비슷합니다. 따라서 평행도는 레일의 특성만 설명합니다.

주행 평행도 도표 예

어셈블리 정확도

어셈블리 정확도는 공칭 치수에서 측정된 캐리지 - 레일 어셈블리의 함수로 H 및 A에 대한 공차를 설명합니다.

쌍 편차

쌍 편차는 공통 레일의 동일한 위치에서 캐리지의 함수로 H 및 A에 대한 공차를 설명합니다. 쌍 편차는 캐리지 정밀도만 설명합니다.

시스템 정확도

선택하는 정확도 등급에 따라 시스템의 정확도가 부분적으로 결정됩니다. 장착 표면의 편평함이나 곧음 같은 기타 요소도 시스템의 정확도에 중대한 영향을 미칩니다.
back to top