Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
많은 프로파일 레일에는 다양한 캐리지 스타일이 함께 제공됩니다. 다음은 몇 가지 예입니다.
표준
표준 긺
좁음
좁고 긺
좁고 높음
좁고 높고 긺
좁고 짧음
좁고 콤팩트함
캐리지 스타일의 차이에 따라 일반적으로 제품을 더 쉽게 장착하거나 다른 제품 유형 또는 브랜드와 일치하는 장착 치수를 사용할 수 있습니다. 제품군의 다양한 캐리지 스타일의 차이는 대부분 볼트 구멍 패턴과 캐리지 높이 및/또는 길이에서 생깁니다. 캐리지를 사용할 수 있는 레일은 스타일에 영향을 받지 않습니다. 길이가 바뀌면 캐리지 하중 지지력에 영향을 미칠 수 있습니다. 제품 사양을 확인하십시오.
캐리지 스타일 예
위 사진의 캐리지는 동일한 제품군에서 가져온 것이며 크기와 유형이 동일합니다. 단지 스타일이 다르며 동일한 레일을 사용합니다.
캐리지 스타일 예
위 사진의 캐리지는 동일한 제품군에서 가져온 것이며 크기와 유형이 동일합니다. 단지 스타일이 다르며 동일한 레일을 사용합니다.