Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Les guides linéaires à rail carré sont utilisés depuis des décennies. Les guides linéaires à rail carré ont été initialement conçus pour l’industrie des machines-outils, en remplacement des chariots et des chemins intégrés. En raison de leur stature rationalisée (profil bas), ils sont souvent choisis lorsque l’esthétique est importante.
AVANTAGE CLÉ : haute précision de positionnement — ils tiennent de 0,0002 à 0,001 po sur 10 pi.
Composants de rail profilé typiques
Le rail profilé ou rail carré est constitué d’un chariot avec des éléments roulants et un système de retour par embout d’extramité. Le chariot est parfois appelé la bague extérieure et le rail la bague intérieure.
Composants de rail profilé typiques
Le rail profilé ou rail carré est constitué d’un chariot avec des éléments roulants et un système de retour par embout d’extramité. Le chariot est parfois appelé la bague extérieure et le rail la bague intérieure.