Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Kare raylı lineer kılavuzlar onlarca yıldır kullanılmaktadır. Kare raylı lineer kılavuzlar özellikle makine aletleri endüstrisi, entegre taşıyıcıları ve yolları değiştirmek için tasarlanmıştır. Sadeleştirilmiş (alçak profilli) yapıları nedeniyle estetiğin önemli olduğu durumlarda tercih edilmektedir.
TEMEL AVANTAJI: Yüksek konumlandırma doğruluğu — 10 ft. üzerinde 0,0002 ila 0,001 inç'e kadar tutma özelliği.
Tipik profil rayı bileşenleri
Profil ya da kare ray, döner elemanlara sahip bir taşıyıcı ve uç kapağı geri getirme sisteminden oluşur. Taşıyıcı bazen dış yuva veya iç yuvadaki ray olarak adlandırılır.
Tipik profil rayı bileşenleri
Profil ya da kare ray, döner elemanlara sahip bir taşıyıcı ve uç kapağı geri getirme sisteminden oluşur. Taşıyıcı bazen dış yuva veya iç yuvadaki ray olarak adlandırılır.