Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Linearführungen mit Profilschienen sind seit Jahrzehnten im Einsatz. Ursprünglich für Werkzeugmaschinen entwickelt, wo sie integrierte Schlitten und Laufbahnen ersetzten, werden sie heute aufgrund ihrer schlanken (flachbauenden) Form häufig für Anwendungen gewählt, bei es auf die Ästhetik ankommt.
HAUPTVORTEIL: Hohe Positioniergenauigkeit – sie erreichen 5,08 bis 25,4 µm auf 3000 mm (0,0002–0,001 Zoll auf 10 Fuß).
Typische Profilschienen-Komponenten
Eine Profil- oder Vierkantschienenführung besteht aus einem Schlitten mit Wälzkörpern und Deckelumlenkung. Der Schlitten wird mitunter als Außenlaufbahn und die Schiene als Innenlaufbahn bezeichnet.
Typische Profilschienen-Komponenten
Eine Profil- oder Vierkantschienenführung besteht aus einem Schlitten mit Wälzkörpern und Deckelumlenkung. Der Schlitten wird mitunter als Außenlaufbahn und die Schiene als Innenlaufbahn bezeichnet.