Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Da decenni si usano guide lineari quadrate. Inizialmente le guide lineari quadrate erano pensate per il settore delle macchine utensili, per sostituire le piste e le stille integrate. Grazie alla loro forma affusolata (profilo basso), sono una scelta frequente laddove l'estetica è importante.
VANTAGGIO FONDAMENTALE: Grande precisione di posizionamento - da 0,0002 a 0,001 pollici su 10 piedi
Componenti tipici della guida profilata
La guida profilata, o guida quadrata, è composta da una slitta con elementi volventi e un sistema di ritorno ai cappucci terminali. A volte la slitta viene definita come pista esterna e la guida come pista interna.
Componenti tipici della guida profilata
La guida profilata, o guida quadrata, è composta da una slitta con elementi volventi e un sistema di ritorno ai cappucci terminali. A volte la slitta viene definita come pista esterna e la guida come pista interna.