Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Bei RoundRail-Linearlagern ändert sich die Tragzahl, wenn das Lager relativ zur Last um die Schiene gedreht wird. Die angegebene dynamische Tragzahl eines Thomson Ball Bushing Linearkugellagers gilt nur bei Verwendung in der optimalen Ausrichtung. Eine Belastung außerhalb der optimalen Ausrichtung erfordert eine Reduzierung der Tragzahl.
Um die Tragzahl des Ball Bushing® Linearlagers bezogen auf die Ausrichtung grafisch darzustellen, verwenden wir ein Diagramm wie unten abgebildet.
Tragzahl des Ball Bushing® Linearlagers abhängig von den Kugellaufbahnen
Tragzahl des Ball Bushing® Linearlagers abhängig von den Kugellaufbahnen
Die linke Abbildung zeigt die Drucklast zwischen den beiden Lagerplatten. In diesem Fall verteilt sich die Last auf zwei Lagerplatten. Diese Ausrichtung ist die optimale Ausrichtung, bei der das Lager seine maximale Last aufnehmen kann.
Bei der rechten Abbildung wurde das Lager gedreht, sodass die Last direkt über einer der Lagerplatten wirkt. In diesem Fall wirkt die Last somit größtenteils auf eine Lagerplatte. In dieser Ausrichtung verfügt das Lager über seine geringste Tragzahl.
Um die Tragzahl für eine bestimmte Ausrichtung zu berechnen, lesen Sie den Korrekturfaktor aus dem Diagramm ab und multiplizieren ihn dann mit der angegebenen Nenntragzahl. Hinweis: Das Diagramm des Lastkorrekturfaktors variiert je nach Produktdesign und Anzahl der Kugellaufbahnen. In den Produktspezifikationen finden Sie das Lastkorrekturfaktor-Diagramm für das jeweilige Lager.