Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
RoundRail 선형 베어링의 경우 베어링이 하중에 비례하여 샤프트를 중심으로 회전할 경우 하중 지지력이 변화합니다. Thomson 볼 부싱 베어링에 대해 공표된 동적 하중 지지력은 최적의 방향으로 사용될 경우에만 유효합니다. 최적의 방향이 아닌 방향으로 로딩하면 하중 지지력이 감소됩니다.
Ball Bushing® 베어링의 하중 지지력과 볼 트랙에 대한 방향을 비교한 그래프를 작성한다면 아래와 같은 모습이 될 것입니다.