Skip to content Skip to navigation

제품 세부사항

Ball Bushing Bearings®

볼 부싱 베어링은 낮은 마찰과 높은 하중 지지력을 제공합니다. 이 두 가지는 선형 가이드가 필요할 때 보통 첫 번째로 고려하는 항목입니다. Thomson의 볼 부싱 베어링 라인은 다음과 같은 제품군으로 구성되어 있습니다.
  • 슈퍼 스마트 볼 부싱 베어링
  • 슈퍼 볼 부싱 베어링
  • 정밀 볼 부싱 베어링
    • "A" 베어링
    • MultiTrac(MAM)
    • 다이 세트
    • 초소형 기기

플레인 베어링

베어링이 막히거나 베어링 재순환 소리를 허용할 수 없는 응용분야에서는 플레인 베어링을 고려할 수 있습니다. Thomson의 플레인 베어링 라인은 FluoroNyliners™입니다.

롤러 베어링

높은 하중, 높은 속도 또는 오염이 심한 환경이 예상되는 응용분야에서는 RoundWay®와 같은 롤러 베어링이 최선의 선택이 될 수 있습니다.

계속해서 자세히 알아보십시오.
back to top