Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
부식 방지 옵션(CR, SS 및 SP)은 추가 내부식성을 제공합니다. 그러나 이러한 옵션은 모두 스테인리스 스틸 볼 베어링을 사용하므로 동적 지지력을 30% 까지 줄일 수 있습니다. CR 옵션은 플로팅 베어링 플레이트가 있는 제품에 적합합니다(슈퍼 및 슈퍼 스마트). SS 및 SP는 비자동 정렬 제품("A" 및 MAM)에 사용됩니다.
나일론 볼 및 대체 나일론 볼 옵션(NB 및 NBA)을 사용하면 볼이 더 조용하게 작동하지만 하중 지지력이 감소합니다. 나일론 볼 옵션(NB)은 하중 지지력을 90%까지 줄입니다. 대체 스틸 및 나일론 볼 옵션(NBA)을 사용하면 하중 지지력이 50%까지 감소합니다. 이러한 옵션은 기기 Ball Bushing® 베어링을 제외한 모든 Ball Bushing® 베어링에 사용할 수 있습니다.
아웃트리거 옵션(OR)은 하중이 단일 평면에만 있는 적용 환경을 위한 특수 옵션입니다. 아웃트리거 옵션은 하중이 단일 평면에만 있으므로 설치되는 볼 트랙 및 베어링 수가 더 적어 비용을 절감할 수 있도록 설계되었습니다. 일반적으로 아웃트리거 옵션은 대량으로만 판매됩니다. 교체 부품의 경우 크기와 유형이 동일한 표준 볼 부싱 베어링을 사용해 볼 부싱 베어링을 OR 옵션으로 교체할 수 있습니다.
드라이 팩 옵션(DP)은 전혀 윤활하지 않은 상태로 배송되는 베어링에 사용할 수 있습니다. 일반적으로 볼 부싱 베어링은 방청유와 함께 배송됩니다. 그러나 특수 윤활유가 사용되는 일부 응용분야에서는 방청유를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이 옵션을 선택한 경우 해당 제품이 매우 빠르게 부식되므로(부식 방지 옵션도 함께 주문한 경우는 제외) 제품을 받았을 때 윤활해야 합니다. 드라이 팩 옵션은 모든 볼 부싱 베어링에 사용할 수 있습니다.
출고 시에 방청유가 아닌 Thomson 선형 윤활유로 윤활 처리된 베어링에는 LL 옵션이 있습니다. 따라서 베어링에 그리스를 바르는 데 필요한 장비를 설치하는 단계가 줄어듭니다. 이 옵션은 모든 볼 부싱 베어링에 사용할 수 있습니다.
Lube for life 옵션(L4L)은 필로우 블록의 각 끝에 특수 카트리지를 추가합니다. Lube for life 카트리지를 추가하면 필로우 블록 어셈블리의 길이가 늘어납니다. L4L 옵션은 슈퍼 및 슈퍼 스마트 필로우 블록 크기 1/2"~1 1/2"에만 사용할 수 있습니다.
옵션설명
DP 드라이 팩(윤활 없음)
LL Thomson 선형 윤활유로 윤활 처리됨
L4L 평생 윤활 처리됨 - 이 기사에서 자가 윤활에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.